Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N1996A Analisador de espectros CSA da Agilent

Status do Produto: Obsoleto
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

Cobertura de frequência

  • Faixa de frequência: 100 kHz a 3 ou 6 GHz
  • Conjunto de estímulo/resposta: 10 MHz a 3 GHz ou 6 GHz
  • Pré-amplificador até 3 GHz ou 6 GHz

Desempenho

  • Nível de ruído médio exibido (DANL) de -156 dBm/Hz
  • Intercepção de terceira ordem (TOI) de +18 dBm
  • Precisão global de amplitude de 0,5 dB

Design compacto

  • 7,5 kg
  • Duração de bateria de 2+ horas

Recursos

  • Medições de potência de canal
  • Análise de modulação AM/FM opcional
  • Passos de resolução de largura de banda ajustáveis em 10%, de 10 Hz a 200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 1 MHz, 3 MHz, e 5 MHz, VBW, 1 Hz a 8 MHz
     

Descrição

O N1996A é um analisador de espectros portátil de baixo custo, com personalidade escalar de análise de rede para medições de potência de frequência geral, análise de resposta de estímulos e monitoramento de espectros. O N1996A ajuda você a equilibrar múltiplos testes, seja na linha de produção, no laboratório de desenvolvimento ou em um ambiente ao ar livre.