Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Z2090B-033 Power and Data Bus Test System

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Multiple channels RS422 protocol bus
  • Multiple channels IEEE 1553 protocol bus
  • Built in Command and Telemetry Processor
  • Optional BERT capability

Descrição

The Power and Data Bus System consists of hardware to provide command and telemetry signals, bit error rate testing, DC power interface, data storage and standard RS422 and IEEE 1553 signal interfaces for satellite panel and unit testing.

The PDTS is a platform product with basic capability. It is designed to allow Keysight’s AD Systems team to modify it for specific customer applications if required.