O que você está procurando?
V3500A Medidor de potência RF de mão
The V3500A Handheld RF Power Meter is a compact,handheld instrument that makes accurate RF power measurements in field and manufacturing applications
A partir de
HIGHLIGHTS
- Ampla faixa de frequência de 10MHz a 6GHz permite uso em uma ampla variedade de aplicações
- Ampla faixa dinâmica de -63dBm a +20dBm
- Sensor de potência integrado elimina a necessidade de carregar um sensor de potência separado
- Referência de potência interna permite auto-calibração
- Precisão absoluta de ±0.21dB
- Alimentado por baterias, módulo conversor CA-CC ou computador via interface USB
O medidor de potência RF de mão V3500A é um instrumento compacto que realiza medições de potência RF precisas, em campo e em aplicações de fabricação. Com uma precisão absoluta de ±0.21dB, uma ampla faixa de frequência de 10MHz a 6GHz e faixa de medição de -63dBm a +20dBm, o V3500A é adequado para uma ampla variedade de aplicações de medição RF. Seu sensor de potência embutido elimina a necessidade dos usuários carregarem o instrumento e um módulo de sensor separado. Realmente portátil, o V3500A se encaixa facilmente em sua mão ou em um kit de ferramentas. Disponível opcionalmente, temos um coldre de cinto ou bolsa de transporte com alça. Para otimizar flexibilidade, é capaz de ser alimentado e operar a partir de baterias, módulo conversor CA-CC ou computador via interface USB.
Interested in a V3500A?
Extend the capabilities for your Handheld RF Power Meter
Featured Resources for V3500A Handheld RF Power Meter
Want help or have questions?