Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Ampla faixa de frequência de 10MHz a 6GHz permite uso em uma ampla variedade de aplicações
  • Ampla faixa dinâmica de -63dBm a +20dBm
  • Sensor de potência integrado elimina a necessidade de carregar um sensor de potência separado
  • Referência de potência interna permite auto-calibração
  • Precisão absoluta de ±0.21dB
  • Alimentado por baterias, módulo conversor CA-CC ou computador via interface USB

Descrição

O medidor de potência RF de mão V3500A é um instrumento compacto que realiza medições de potência RF precisas, em campo e em aplicações de fabricação. Com uma precisão absoluta de ±0.21dB, uma ampla faixa de frequência de 10MHz a 6GHz e faixa de medição de -63dBm a +20dBm, o V3500A é adequado para uma ampla variedade de aplicações de medição RF. Seu sensor de potência embutido elimina a necessidade dos usuários carregarem o instrumento e um módulo de sensor separado. Realmente portátil, o V3500A se encaixa facilmente em sua mão ou em um kit de ferramentas. Disponível opcionalmente, temos um coldre de cinto ou bolsa de transporte com alça. Para otimizar flexibilidade, é capaz de ser alimentado e operar a partir de baterias, módulo conversor CA-CC ou computador via interface USB.

Keysight Technologies F and S Award Logo