Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2891A 70 MHz, ponta de prova diferencial de alta tensão 7kV

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2891A Differential Probe - 70 MHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A
  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent N2791A Hi Voltage Differential Probe Photo N2791A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz 

    N2791A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz

    Use a ponta de prova diferencial e de baixo custo de alta tensão N2791A para fazer medições flutuantes exatas e seguras com um osciloscópio.

  • Agilent N2790A High Voltage Differential Probe Photo N2790A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz 

    N2790A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz

    A ponta de prova N2790A permite que os osciloscópios da Keysight aterrados de modo convencional sejam usados para medição de sinal instável de tensões diferenciais de até ±1.400 V e tensões de modo comum de até 1.000 V.

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A Ponta de prova diferencial 10:1, 200 MHz 

    N2792A Ponta de prova diferencial 10:1, 200 MHz

    A ponta de prova diferencial de 200 MHz N2792A possibilita medições superiores de sinais diferenciais de alta velocidade, exigidas nas medições de potência de alta velocidade nos dias de hoje.

  • Agilent N2793A Differential Oscilloscope Probe Photo N2793A Ponta de prova diferencial N2793A 800 MHz 10:1 

    N2793A Ponta de prova diferencial N2793A 800 MHz 10:1

    A ponta de prova diferencial N2793A de 800 MHz oferece uma medição de sinal diferencial e de alta velocidade necessária para as medições de potência de alta velocidade de hoje.

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147A Ponta de prova de corrente CA/CC 1147A de 50 MHz [Obsoleto] 

    1147A Ponta de prova de corrente CA/CC 1147A de 50 MHz [Obsoleto]

    A Keysight 1147A é uma ponta de prova de corrente CA/CC de 50 MHz/15 A com interface AutoProbe para osciloscópios das séries Infiniium e InfiniiVision (exceto os modelos de 100 MHz da série 6000).

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147B Ponta de prova de corrente CA/CC de 50 MHz/15 A 

    1147B Ponta de prova de corrente CA/CC de 50 MHz/15 A

    • Largura de banda plana (CC - 50 MHz)
    • Baixo ruído (<2,5 mA rms)
    • Baixa perda de inserção de circuito

  • Agilent 1153A Differential Probe Photo 1153A Ponta de prova diferencial 1:1 de 200 MHz com AutoProbe [Descontinuado] 

    1153A Ponta de prova diferencial 1:1 de 200 MHz com AutoProbe [Descontinuado]

    A ponta de prova diferencial 1:1 de 200 MHz para osciloscópios Infiniium tem largura de banda alta para testar sinais diferenciais.

  • 100kHz AC/DC current probe 1146A Ponta de prova de corrente CA/CC 1146A de 100kHz/100A [Descontinuado] 

    1146A Ponta de prova de corrente CA/CC 1146A de 100kHz/100A [Descontinuado]

    Ponta de prova de corrente CA/CC Keysight 1146A oferece exibição e medição exatas de correntes de 100 mA a 100 A rms, CC até 100 kHz, sem quebrar o circuito.

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe 1141A Ponta de prova diferencial 1141A 200 MHz 1:1 [Descontinuado] 

    1141A Ponta de prova diferencial 1141A 200 MHz 1:1 [Descontinuado]

    A Keysight 1141A é uma ponta de prova diferencial FET de 1X com largura de banda de 200 MHz e CMRR (razão de rejeição de modo comum) 3000:1 a 1 MHz.

  • 100kHz AC/DC current probe 1146B 100 kHz/100 A Current Probe 

    1146B 100 kHz/100 A Current Probe

    • Frequency range: DC to 100 kHz (-3dB with current de-rating)
    • Current range: 100 mV/A: 100 mA to 10 A peak, 10 mV/A: 1 to 100 A peak
    • Working voltage: 600 V max