Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N5432C Flexray measurements triggering and decode, fixed perpetual license

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Refine the List

By Type of Content

1-9 de 9

Sort:
InfiniiVision 7000B Series Oscilloscopes - Data Sheet
InfiniiVision 7000B Series oscilloscopes come in MSO and DSO models, have a large 12.1-inch display, deliver more than 100,000 wfms/sec update rate, and have a wide range of software applications.

Folha de Dados 2015-12-10

6000 Series Oscilloscopes - Data Sheet
The 6000 Series oscilloscopes deliver more powerful features and higher performance than any other scopes in their price range.The performance and problem-solving tools you need to meet your mixed analog and digital design challenges, today and tomorrow.

Folha de Dados 2015-12-09

FlexRay Physical Layer Conformance Test Software Online Help
This is a zipped Microsoft Windows® format help file. Extract this file to a Local Disk (a Windows security requirement); on Windows XP, you may have to open the file's Properties dialog and Unblock the file before opening.

Arquivo de ajuda 2015-10-01

CHM CHM 10.38 MB
FlexRay Physical Layer Conformance Test Software Online Help (PDF Version)
This is a printable PDF version of the FlexRay Physical Layer Conformance Test Software online help.

Arquivo de ajuda 2015-10-01

PDF PDF 1.08 MB
Remote Programmer's Reference, FlexRay Physical Layer Conformance Test Software
Describes the test names and IDs and the configuration variable names used when writing programs to remotely control the FlexRay Physical Layer conformance test software.

Guia de programação e sintaxe 2015-10-01

PDF PDF 218 KB
Utilizando a Memória Segmentada do Osciloscópio para Aplicações em Barramentos Seriais
Aprenda como usar a memória segmentada de um osciloscópio para capturar um maior tempo de alcance e mais pacotes seriais enquanto digitaliza com uma alta taxa de amostragem

Nota de aplicação 2014-08-02

FlexRay Physical Layer Eye-diagram Mask Testing - Application Note
Keysight provides seven different FlexRay mask files based on FlexRay physical layer standards/specifications for use with InfiniiVision 5000, 6000, and 7000 Series oscilloscopes (DSO or MSO)from Agilent.

Nota de aplicação 2014-08-01

InfiniiVision 5000 Series Portable Oscilloscope
Keysight 5000 Series Portable Oscilloscopes with MegaZoom III deep memory and fast update rates help you find the bugs that you don't know about.

Folha de Dados 2012-12-03

FlexRay Measurements (Option FLX) for Keysight's InfiniiVision Series scopes
InfiniiVision Series mixed signal oscilloscopes (MSOs) offer FlexRay measurement tools, which all come standard with Option FLX, can help you more efficiently debug and characterize your FlexRay physical layer network.

Folha de Dados 2010-10-07