Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1583B Garra para Teste de Corrente CA

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1583B AC current clamp

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Garra para Teste de Corrente CA com faixa dupla (40 A e 400 A)
  • Saída de 10 mV/A e 1 mV/A
  • Proteção contra sobretensão CAT III 600 V
  • Plugue BNC para banana incluso para uso com DMM
  • Para ser usado com os multímetros digitais de mão da Keysight ou de outras marcas

Descrição

A Garra para Teste de Corrente U1583B tem duas faixas CA, que possibilitam leituras de corrente sem interromper o circuito sendo medido. Sua faixa dupla de 40 A e 400 A lhe dá flexibilidade que você precisa em um único instrumento que pode ser usado com um multímetro digital de mão da Keysight ou de outra marca.