Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1586B Módulo de temperatura

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1586B Temperature module

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available U1604B Osciloscópios de mão, 40 MHz, 2 canais analógicos [Descontinuado] 

    U1604B Osciloscópios de mão, 40 MHz, 2 canais analógicos [Descontinuado]

    • 40-MHz Bandwidth
    • 2 channels
    • Maximum 200 MSa/s Sampling Rate
    • Up to 125,000 points memory depth (sceen viewable only)
    • Large 4.5 inch color display
    • Waveform Zoom and Math Functions
    • 6000 count Digital Multimeter
    • DMM Data Logging Capability

  • no image available U1602B Osciloscópios de mão, 20 MHz, 2 canais analógicos [Descontinuado] 

    U1602B Osciloscópios de mão, 20 MHz, 2 canais analógicos [Descontinuado]

    • 20-MHz Bandwidth
    • 2 channels
    • Maximum 200 MSa/s Sampling Rate
    • Up to 125,000 points memory depth (screen viewable only)
    • Large 4.5 inch color display
    • Waveform Zoom and Math Functions
    • 6000 count Digital Multimeter
    • DMM Data Logging Capability