Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U9076A 1xEV-DO Measurement Application for EXT

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

U9076A-1FP 1xEV-DO Measurement Application, fixed perpetual license
U9076A-1TP 1xEV-DO Measurement Application, transportable perpetual license

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available X-Series Measurement Applications for EXT 

    X-Series Measurement Applications for EXT

    • Advanced sequence analyzer enables fast-sequenced, non-signaling calibration & verification
    • Support cellular, wireless connectivity, digital video and more
    • Single acquisition, multiple measurements
    • Improve production yield with consistent, reliable, and accurate measurements

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set Waveform License 5 and 50-Pack for EXT 

    Waveform License 5 and 50-Pack for EXT

    • Choose 5 or 50 Signal Studio waveforms to be permanently licensed to a EXT
    • Maximum of 545 waveforms per instrument
    • Each waveform comes with a 48-hour trial period

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A Sequence Studio for EXT 

    U9066A Sequence Studio for EXT

    • Dramatically simplify test plan development
    • Reduce the need for test programming support
    • Graphical user interface
    • Automatically produce measurement step SCPI code
    • Create sequence in Sequence Studio, save, modify, and re-load sequences to EXT

  • no image available Software Signal Studio 

    Software Signal Studio

    • Signal creation software with waveform playback and real-time signal creation capabilities
    • Component and receiver test for a broad range of applications across evolving wireless systems
    • Scalable capability and performance

Soluções e Produtos Relacionados

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607B [Descontinuado] 

    E6607B Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607B [Descontinuado]

    O EXT é um conjunto que integra um sequenciador de testes inovador, um analisador vetorial de sinais, um gerador vetorial de sinais e portas de RF em um único instrumento para testes sem sinalização na produção de celulares e dispositivos wireless

Tecnologias e Mercados Relacionados