Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2884A Ponta de sondagem de fio fino diferencial InfiniiMax N2884A

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2884A Infiniimax Fine Wire Probing Tip

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Largura de banda: 12 GHz (com amplificador InfiniiMax 1169A e cabeça de ponta de prova ZIF N5425A)
  • Tempo de subida: 33 ps (apenas ponta de prova)
  • Capacitância de entrada: 350 fF (diferencial), 520 fF (terminação simples)
  • Diâmetro de eixo do fio de sondagem de tungstênio: 22 mícrons
  • Raio do ponto: <0,1 mícron
  • Fios de tungstênio com 100 mil de comprimento

Descrição

A ponta de sondagem de fio fino diferencial InfiniiMax N2884A é uma solução de alta fidelidade e alta largura de banda para sondagem de pastilha de CI ativa. Ela é direciona aos engenheiros de P&D e de teste, que utilizam um osciloscópio para depurar e testar CIs. A N2884A fornece um método inovador de sondagem diferencial, incomparável por quaisquer competidores no mercado.

Aproveitando a tecnologia de cabeça de ponta de prova ZIF de baixo custo da Keysight, o N2884A é projetado para oferecer uma resposta de frequência plana por toda a largura de banda especificada de 12 GHz, eliminando a distorção e carga que afetam as pontas de prova com ressonância em banda. Ao contrário de outras soluções do mercado, que medem a tensão por um terra, longe do ponto de sondagem, a N2884A mede a tensão por um terra local adjacente (ou outro nó) no DUT. Isto resulta em maior rejeição do ruído de modo comum e integridade de sinal superior na medição.

A N2884A vem com um braço de ponta de prova e um conjunto de 5 pontas. O braço de ponta de prova é compatível com o microposicionador da Wentworth Laboratories, como mostrado na figura. Você pode fazer o pedido diretamente pela Wentworth Laboratories - www.wentworthlabs.com .

ou você pode pedir pela Keysight. Se você pedir pela Keysight, você deve pedir as seguintes duas partes:

  • N2884-64702 (Wentworth 2026-90409 PVX 400-M: base magnética do manipulador linear manual)
  • N2884-64703 (Wentworth 5-00-4711: braço frontal curto e articulado com nariz curto)

Para visualizar como utilizar as pontas de fio fino InfiniiMax N2884A, clique aqui.