Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5281A Frequency down converter, 10 MHz to 50 GHz

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Notice to EU customers: This product is no longer available due to lack of compliance with EU RoHS directive 2011/65/EU. Keysight will continue service and support to the end of worldwide support life.

  • IF port frequency range: 0.007 to 30.0 MHz

Descrição

The N5281A is a four channel frequency converter test set. This test set is used with the N5242A 2-Port or 4-Port PNA-X Network Analyzer, and the N5264A Measurement Receiver.

Maximum power levels

RF input power damage levels
RF port +18 dBm
LO port +5 dBm
Optimum LO power 0 dBm (±1 dB)
RF input @ 0.1 dB typical compression
10 MHz to 50 GHz -10 dBm
IF output level1
10 MHz to 26.5 GHz 5 dB to -10 dB
26.5 MHz to 50 GHz2 -10 dB to -20 dB

IF output level is based on the RF input @ 0.1 dB typical compression.
2 3rd harmonic mode.

Visit: Antenna Test and RF Subsystems home page