Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

34972A LXI Data Acquisition Switch Unit with LAN and USB

  • 34972A-120 120-volt ac line selection
  • 34972A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Mainframe de 3 slots com USB e LAN
  • DMM interno com 6 1/2 dígitos (22 bits), digitalizando até 250 canais por segundo
  • 8 módulos plug-in de comutação e controle diferentes
  • Condicionamento integrado de sinais que mede termopares, termorresistências (RTDs) e termistores, tensão e corrente CC/CA, resistência, frequência e período
  • Leituras de 50k de memória não volátil mantêm os dados quando a energia é removida
  • Limites de alarme Hi/LO em cada canal, além de 4 saídas de alarme TTL
  • Compatível com o software BenchVue (opcional), o aplicativo BenchVue DAQ Control and Analysis permite que você crie testes sem programação

Descrição

A unidade de troca de dados / registro de dados da Keysight 34970A consiste em um mainframe de três slots com um multímetro digital incorporado de 6 1/2 digitos. Cada canal pode ser configurado de forma independente para medir uma das 11 funções diferentes sem o custo adicional ou problemas de acessórios de condicionamento de sinal. Escolha entre oito módulos plug-in opcionais para criar um registrador de dados compacto, sistema de aquisição de dados completo ou unidade de comutação de baixo custo. As conexões para terminais terminais no módulo eliminam a necessidade de blocos de terminais e um recurso exclusivo de manutenção de relay conta cada fechamento em cada interruptor para uma manutenção de relay fácil e previsível. Nosso módulo mais popular 34901A possui uma referência de termopar embutida e 20 canais de dois fios.

Comparação dos módulos plug-in

O aplicativo BenchVue DAQ Control and Analysis da Keysight está disponível para uso com o 34970A e o 34972A. O BenchVue oferece uma interface intuitiva para configuração de teste e exibição e análise de dados em tempo real. Configure e faça medições rapidamente, exporte dados ou registre e visualize medidas em tempo real com uma variedade de tipos de exibição para interpretar seus dados mais rapidamente. O Software BenchVue também suporta muitos outros instrumentos da Keysight, oferecendo uma interface única para os instrumentos mais populares da Keysight. Saiba mais e baixe uma versão gratuita do software do aplicativo BenchVue DAQ.

Microsoft e Windows são marca registrada da Microsoft Corporation.

As falsificações deste ou produtos estreitamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão "Como comprar", acima, para encontrar parceiros de distribuição autorizados.