Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Hardware

  • Suporta velocidades 2,5 GT/s (geração 1), 5,0 GT/s (geração 2) e 8,0 GT/s (geração 3)
  • Suporte para conexão de 1x a 16x percursos (lanes)
  • Amplo buffer de captura, até 8 GB de captura por sistema (para ligação 16x)
  • Tecnologia ESP exclusiva da Keysight

GUI com estilo de planilha padrão para apresentação eficaz das interações dos protocolos

  • Visualização de lanes, destacando o pacote para mostrar os verdadeiros dados do barramento
  • Visualização de pacotes com diferenciação por cores conforme o tipo de pacote ou direção
  • Colunas com fluxo fácil para melhor compreensão da natureza do estímulo e da resposta dos protocolos
  • Visualização de transações com agrupamento de todos os pacotes relacionados e métricas para cada transação

Disparos simples e potentes baseados em estados

  • Suporte para 4 estados na sequência de disparos
  • Disparo em erros, tais como caracteres de sincronização incorretos, perda de enquadramento, blocos incorretos, etc.
  • Disparo em padrões (padrões adquiridos ou tipos de pacotes)
  • Contadores e temporizadores internos
     

Descrição

PCIe® - PCI Express e PCIe são marcas registradas da PCI-SIG.

O analisador de protocolos PCIe da Keysight é uma combinação de hardware e software que garante mais informações em menos tempo.

Tecnologia exclusiva ESP para captura precisa de dados

Para qualquer analisador com velocidades do padrão PCIe 3.0, o segredo é como recuperar o sinal precisamente em diferentes tipos de plataformas e sistemas. O analisador de PCI 3.0 da Keysight emprega a tecnologia exclusiva ESP (Equalization Snoop Probe) que tem a capacidade de sintonizar o algoritmo de equalização usado conforme o tipo de canal que o analisador estiver monitorando. Isto garante que os dados capturados pelo analisador sejam precisos. Sem esse recurso, a 8 GT/s, há uma grande probabilidade de representação errônea dos dados do barramento, o que pode levar ao desperdício de horas de trabalho, se não dias, no ciclo de validação.

Arquitetura de hardware flexível

O analisador de PCIe da Keysight combina uma tecnologia de sondagem precisa com uma arquitetura de hardware flexível. O hardware do analisador suporta todas as três gerações, da PCIe 1.0 até a PCIe 3.0, e uma largura de 1x a 16x. Os analisadores de protocolos da Keysight usam uma arquitetura baseada em chassis modulares. Isto dá mais flexibilidade; uma simples configuração 16x pode ser dividida em dois sistemas de teste menores, para que você tire máximo proveito de seus equipamentos.

GUI com estilo de planilha padrão para apresentação eficaz dos protocolos

A GUI da Keysight usa o estilo de planilha padrão da indústria para apresentar as informações dos protocolos. Isto deixa a visualização de dados clara e precisa com o uso de tabelas. As visualizações incluem o recurso de fluxo fácil e o de diferenciação por cor segundo o tipo de pacote para destacar a natureza do estímulo e da resposta dos protocolos, facilitando o envio do comando e a recepção dos dados. Os programas para visualização de imagens para o analisador de protocolos incluem visualizadores de percursos (lanes), visualizadores de pacotes, visualizadores de transações para mostrar os dados desde a camada física até a camada de transação. Tudo isso para que você visualize os dados da forma mais eficiente para depuração.