Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • PIN = + 15 dBm
  • Wide Bandwidth: 40–72 GHz
  • Usable to 80+ GHz
  • Low Conversion Loss: 13 dB typical
  • Low 1/2 and 3/2 spurs: –23 dBc typical

Descrição

The 1GC1-8048 is a balanced diode frequency doubler consisting of two Schottky diodes and a coplanar balun structure. The doubler provides 15 dB conversion loss and –17.5 dBc 1st and 3rd order feed-thru for input frequencies between 20 and 33.5 GHz. This IC is fabricated in HFTC’s InGaP/GaAs heterojunction bipolar transistor (HBT) process that provides excellent uniformity, reliability and 1/f noise performance.

Keysight 1GG1-8048 does not contain any intentionally added RoHS substances above permitted maximum thresholds.

All HMMC parts are manufactured in Santa Rosa, California using Keysight´s reliable instrument grade GaAs process.