Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

34937T Terminal block For 34937A and L4437A GP Switch

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 34937T is a terminal block for the 34937A and L4437A GP Switch. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The 34937T is a detachable terminal block with screw-type connections that provides a flexible method for connecting external wiring.