Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

34933T Terminal block for 34933A and L4433A 4x8 Matrix

  • 34933T-001 Terminal Block for 2-wire applications
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

34933T-001 Terminal Block for 2-wire applications
34933T-002 Terminal Block for 1-wire applications

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent 34980A Modules Photograph 34933A Matriz dupla ou quádrupla com relés reed 4x8 para 34980A 

    34933A Matriz dupla ou quádrupla com relés reed 4x8 para 34980A

    • 64 intersecções a 2 fios ou 128 intersecções com fio simples
    • Comutação de ±150 Vpico, 0,5 A; corrente nominal de 1,5 A
    • Configurações duplas de 4x8, 8x8 ou 4x16
    • Conexões com o DMM interno
    • Pode ser expandido com quatro barramentos analógicos a 2 fios


     

  • Agilent L4433A Product Photograph L4433A Dual/Quad 4x8 Reed Matrix [Descontinuado] 

    L4433A Dual/Quad 4x8 Reed Matrix [Descontinuado]

    • 2-wire or 128 1-wire cross points
    • Dual 4x8, 8x8, or 4x16 2-wire configurations
    • +/- 150V peak, o.5A switch, 1.5A carry current