Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

34932T Terminal Block for 34932A Dual 4x16 Armature Matrix

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 34932A Dual 4x16 Armature Matrix for 34980A 34932A Matriz com armadura dupla 4x16 para 34980A 

    34932A Matriz com armadura dupla 4x16 para 34980A

    • 128 intersecções a 2 fios
    • Comutação de 300 V, 1 A; corrente nominal de 2 A
    • Configurações duplas de 4x16, 8x16 ou 4x32
    • Conexões com o DMM interno
    • Pode ser expandido com quatro barramentos analógicos a 2 fios