Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

34924T Terminal Block for 34924A 70 chan Reed Multiplexer

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • 34924T-002 Terminal block for 34924A 70 chan Reed Multiplexer, with screw connectors

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 34924T is a terminal block for the 34924A 70-channel reed multiplexer. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34924A module:

  • 34924T-001 (Option 001) Terminal block with solder connectors
  • 34924T-002 (Option 002) Terminal block with screw connectors

The 34924T is a detachable terminal block that provides a flexible method for connecting external wiring.