Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

34923T Terminal Block for 34923A 40/80-Channel Reed Multiplexer

  • 34923T-001 Terminal Block for 2-wire configurations
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

34923T-001 Terminal Block for 2-wire configurations
34923T-002 Terminal Block for 1-wire configurations

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 34923A 40/80 Channel Reed Multiplexer for 34980A 34923A Multiplexador com relés reed com 40/80 canais para 34980A 

    34923A Multiplexador com relés reed com 40/80 canais para 34980A

    • 40 canais a 2 fios ou 80 com fio simples
    • Comutação de ±150 Vpico, 0,5 A; corrente nominal de 1,5 A
    • Varredura de 500 canais/s
    • Combine configurações a 2 e 4 fios
    • Relés reed de alta velocidade com contador de relés
       

  • Agilent 34307A Thermocouple Kit Image 34307A Kit termopar 

    34307A Kit termopar

    • 10 termopares do tipo J
    • 180 cm (72 polegadas) de comprimento
       

  • Agilent 34308A Thermistor Kit Image 34308A Kit de termistores 

    34308A Kit de termistores

    • Quantidade 5, 0 a 75°C
    • 0,1°C
    • Terminação: exposta
    • diâmetro máximo de 0,095" (2,4 mm)
    • Fio de cobre estanhado AWG 32: mínimo de 3" (76 mm)