Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86100C-202 Software de impedância e parâmetro S aprimorados

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Meça parâmetros S de forma rápida e precisa:

  • Parâmetros S de terminação simples e diferencial completos - Brochura
  • Meça precisamente perda de retorno, perda de inserção (atenuação), Crosstalk Near-End (NEXT), Crosstalk Far-End (FEXT), fase e atraso de grupo
  • A técnica de calibração avançada remove efeitos não desejados de cabos e acessórios, aumentando a precisão da medição
  • Exporte resultados em formato Touchstone ou .txt

Utilize para resolução de problemas e medições de conformidade em uma variedade de aplicações:

  • USB
  • SATA/SAS
  • PCI Express
  • Designs elétricos personalizados e mais

Facilidade de uso para principiantes, recursos avançados para especialistas:

  • Guias visuais - ajuda usuários ocasionais a realizar medições precisas, sem atrapalhar os usuários frequentes
  • Medições com um botão - alterne entre domínio do tempo (impedância) e domínio da frequência (parâmetro S) de forma rápida e fácil
  • Peeling do TDR - remove efeitos não desejados de múltiplas reflexões

Medições precisas de TDR/TDT:

  • Calibração TDR - remove efeitos não desejados de cabos e acessórios
  • Tempo de subida efetivo ajustável – mede impedância, utilizando velocidades de subida que casam com seu design
  • Simetria de passo de TDR incomparável - reduz erro de medição
  • Passo rápido (9ps de tempo de subida) e largura de banda >70GHz - disponível utilizando acelerador de borda da Picosecond Pulse Labs e cabeçotes de amostragem remota 86118A
     

Descrição

Verificação de canal completa – Feito de forma simples

O software de impedância e parâmetro S aprimorados 86100C-202 complementa o modo de TDR/TDT do 86100C e fornece uma solução de medição de TDR e parâmetro S completamente integrada, em tempo real e calibrada.

TDR/TDT e parâmetros S são utilizados para diversas razões:

  • Engenharia de integridade de sinal (SI): reduzir ciclos de design - caracterização precisa de impedâncias de terminações simples e diferenciais, nos domínios do tempo e da frequência
  • Medições de conformidade – garante que seu dispositivo atende as especificações
  • Controle de processo: mantem qualidade consistente na fabricação de placa de circuito impresso (PCB) e componentes passivos
  • Localização de falha: identifica a localização de curtos, abertos e outras descontinuidades, permitindo o reparo do DUT ou ganhando conhecimento para realização de melhorias

As medições de TDR/TDT e parâmetro S são fáceis de configurar e realizar com a interface de usuário intuitiva do DCA-J 86100C.

TDR/TDT and S-Parameter measurements Img

Figura 1 – Uma interface de usuário intuitiva facilita a configuração e realização de medições precisas de TDR e parâmetros S.

Calibrated single-ended Image

Figura 2 – Medições de parâmetro S em terminação simples (mostrada) e diferencial calibradas são calculadas e exibidas em tempo real.

O resultado preciso de parâmetro S é devido à calibração do TDR (não necessário, porém recomendado). Os resultados do 86100C-202 se correlacionam extremamente bem com as medições baseadas no analisador de rede vetorial (VNA), o padrão da indústria quando se trata de medições de parâmetro S.

S11 and S21 measurements

Figura 3 – Medições de S11 (esquerda) e S21 (direita), mostrando a boa correlação entre um VNA e um TDR.

Precisa de uma borda de TDR com tempo de subida de 9ps e um cabeçote de amostragem remota?
A interface de usuário do 86100C suporta aceleradores de borda e cabeçotes de amostragem remota externos, permitindo resolução de dois eventos submilimétrica e medições de parâmetro S até 50GHz. Os aceleradores de borda 4022 da Picosecond Pulse Labs e os amostradores de cabeçote remoto de duas portas elétricas de 70GHz 86118A da Keysight proporcionam atualmente o sistema TDR/TDT mais rápido do mercado.

Atualize um DCA-J 86100C existente – Peça 86100CU-202!
Se você já possui um DCA-J 86100C e o módulo TDR diferencial 54754A e deseja adicionar o recurso de impedância e parâmetro S aprimorados, simplesmente compre o 86100CU-202.