Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85133H Flexible Cable, 2.4 mm

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85133H Flexible test port cable, 2.4 mm

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 85133H is a 63 cm (25 in) long1 flexible cable with a 2.4 mm female2 to 2.4 mm male connector. Cable frequency range is DC to 50 GHz with a return loss of greater than or equal to 15 dB. Insertion loss is less than 0.450 + 0.013F + 0.300√F, (where f is frequency in GHz) for the test port connector and 3.22 dB at maximum frequency for the device connector. Phase stability of semi-rigid/flexible cables is characterized with a 90 degree bend using a 2.5 inch radius. Stabililty1 of the Keysight 85133H is less than 0.08 dB and phase is 0.08° f + 05° (where f is frequency in GHz).

1 Cable length and stability are supplemental characteristics.

2 Special rugged female connecter is designed specifically for connecting to the network analyzer test port, but does not mate with a standard male connector.