Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Silicon Nails

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Compliant to IEEE 1149.1 standards

Descrição

Silicon Nails allows users to test non-boundary scan devices by using devices which are boundary scan-enabled to act as drivers/receivers. The direct result of this is that no physical test access or test nails are now required. Instead the drivers/receivers now act like silicon-based test nails – hence the name Silicon Nails.

Silicon Nails

This tool when implemented on Keysight ICT testers allows the added capability of using both the silicon nails and “physical” test nails making it a versatile and powerful solution to limited access problems.

To learn more, request additional product information

Interested to know more innovative technologies? See our Super 7 Suite of solutions

Need an industry's leading In-circuit test platform? Find out more about our Medalist i3070 systems

Looking for a low-cost In-Circuit test system with digital capability? See our latest i1000D systems

Tecnologias e Mercados Relacionados