Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

A partir de BRL 878

Preço de Configuração Típica sem IPI/ICMS BRL 878

Configuração Típica

N5182AK Customer Installable Upgrade or Service Options for the N5182A

  • N5182AK-R2C Revision to current, core instrument firmware

Preço de Configuração Típica sem IPI/ICMS BRL 878

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

Replacement product: Ordering Option R2C provides access to the latest enhancements in the core firmware, shown as option/license U0x in your MXG.

When you order Option R2C, you will receive a License Redemption Entitlement Certificate to enable the core instrument firmware enhancement option/license U0x on your MXG. The license activates the latest minor enhancements for the specific version of firmware.

Signal generator firmware issues resolved are available at no charge and do not require Option R2C. Simply download and install the latest instrument firmware.

Release Date FW Version Option R2C Upgrade License Minor Enhancements
January 17, 2013 A.01.86 U04 - Adds limited SCPI compatibility support for Panasonic VP8300A signal generators
- Added capability to allow user to specify repeat count for single triggered waveforms
July 17, 2012 A.01.85 U03 - Increased maximum specified output power for N5183A and supports pass-through SCPI commands.
April 14, 2011 A.01.80 U02 - When a power meter is used with the source, the reference frequency of the power meter is set to the current frequency of the source.
September 17, 2009 A.01.60 U01 - Adds internal channel flatness correction & a new softkey for I/Q phase adjustment.