Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11898A Módulo extensor para módulos plug-in

Status do Produto: Obsoleto
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 Software de impedância e parâmetro S aprimorados [Descontinuado] 

    86100C-202 Software de impedância e parâmetro S aprimorados [Descontinuado]

    • Fornece uma solução de medição de TDR e parâmetro S completamente integrada, em tempo real e calibrada.
    • Disponível para 86100C DCA-J com o módulo de TDR 54754A

  • Advanced Waveform Analysis Software 86100C-201 Software de análise avançada de forma de onda [Descontinuado] 

    86100C-201 Software de análise avançada de forma de onda [Descontinuado]

    • Captura de forma de onda com memória profunda
    • Equalizador de alimentação avante linear integrado
    • Suporte para análise de MATLAB em tempo real

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 Software de análise de jitter aprimorada [Descontinuado] 

    86100C-200 Software de análise de jitter aprimorada [Descontinuado]

    A análise de jitter aprimorada, incluindo a decomposição do jitter em seus componentes está se tornando crítico, conforme as taxas de dados aumentam.

  • 86100CU-400 86100CU-400 Software de medição de espectro de jitter e PLL [Obsoleto] 

    86100CU-400 Software de medição de espectro de jitter e PLL [Obsoleto]

    • Medições de malha de captura de fase (PLL), transferência/espectro de jitter e ruído de fase
    • Software automatizado e personalizável
    • Requer transmissor Jitter, receptor jitter, controlador e controle remoto

  • Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor-86100CU-300 86100C-300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor [Obsoleto] 

    86100C-300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor [Obsoleto]

    • Complete amplitude analysis for root cause analysis of signal degradation
    • The 86100C-300 takes jitter analysis techniques used in the time domain and extends them into the amplitude domain
    • Requires 86100C-001 Enhanced trigger and 86100C-200 Enhanced jitter analysis

  • Agilent 86108A Precision Waveform Analyzer 86108A Precision Waveform Analyzer [Obsoleto] 

    86108A Precision Waveform Analyzer [Obsoleto]

    The 86108A has a bandwidth in excess of 33 GHz, channel noise of less than 300 uV, and residual jitter at an astounding level of under 100 femtoseconds (60 fs typical). Integrated clock recovery provides a single connection 'triggerless' measurement.

  • no image available 86117A 50 GHz Dual Channel Electrical Module [Descontinuado] 

    86117A 50 GHz Dual Channel Electrical Module [Descontinuado]

    • Two 50-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes

  • 86116C_OPT40_Sm.gif 86116C-040 Módulo óptico de 65 GHz/ elétrico de 80 GHz [Obsoleto] 

    86116C-040 Módulo óptico de 65 GHz/ elétrico de 80 GHz [Obsoleto]

    • Óptico de 65 GHz/ elétrico de 80 GHz
    • Compatível com mainframes da série 86100

  • no image available 83496B Optical/Electrical Clock Recovery Module With Phase Noise Analysis [Descontinuado] 

    83496B Optical/Electrical Clock Recovery Module With Phase Noise Analysis [Descontinuado]

    The 83496B Clock Recovery Module with Phase Noise Analysis provides increased eye-mask and jitter measurement accuracy with breakthrough performance in clock recovery circuitry.

  • no image available 54754A Differential & Single-ended TDR/TDT Module 

    54754A Differential & Single-ended TDR/TDT Module

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes
       

  • no image available 86105D 34 GHz Optical, 50 GHz Electrical Module, 750-1650 nm, MMF And SMF 

    86105D 34 GHz Optical, 50 GHz Electrical Module, 750-1650 nm, MMF And SMF

    86105D 34 GHz optical 50 GHz electrical module

  • no image available 86108B Precision Waveform Analyzer 

    86108B Precision Waveform Analyzer

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • no image available 86112A 20 GHz Dual Channel Electrical Module [Descontinuado] 

    86112A 20 GHz Dual Channel Electrical Module [Descontinuado]

    • Two 20-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes
       

  • no image available 86115D 20/34 GHz Module for High-Volume/Parallel Optical Transceiver Test 

    86115D 20/34 GHz Module for High-Volume/Parallel Optical Transceiver Test

    86115D 20 GHz multi-port 86100 plug-in module

  • no image available 86118A 70 GHz Dual Remote Sampling Head [Descontinuado] 

    86118A 70 GHz Dual Remote Sampling Head [Descontinuado]

    • Two 70-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes
       

  • no image available 86105C 9 GHz Optical/20 GHz Electrical Sampling Module, 750 to 1650 nm-SMF and MMF 

    86105C 9 GHz Optical/20 GHz Electrical Sampling Module, 750 to 1650 nm-SMF and MMF

    The 86105C Infiniium DCA-J plug-in module offers unprecedented wavelength and optical filter coverage for SONET/SDH and datacom/enterprise technologies up to 11.3 Gb/s.