O que você está procurando?
N9355CK01 DC Coupled Limiter
Protect sensitive oscilloscope channels from damage due to electric overload stress and electrostatic discharge
A partir de
Protect sensitive oscilloscope channels from damage due to electric overload stress and electrostatic discharge
HIGHLIGHTS
- Impedância nominal: 50 Ohms
- Faixa de frequência: CC a ≥ 26,5 GHz
- Queda de tensão ± 0,6 a 0,7 V (±10 mACC)
- Nível de dano ESD (apenas limitador: 2400 V usando o modelo de corpo humano)
- Nível máximo de dano de potência de RF (+ 17 dBm)
- Voltagem máxima de entrada/saída CC = ± 5V
- Corrente máxima de entrada/saída = ± 80 mA
As especificações acima são valores típicos e não garantidos
O N9355CK01 é um limitador de diodo que protege os canais sensíveis de osciloscópio dos danos causados por estresse de sobrecarga elétrica (EOS) e descarga eletroestática (ESD). Por exemplo, tensões em excesso de ±2V podem destruir os amostradores de alto desempenho utilizados em osciloscópios. O limitador reduz drasticamente a probabilidade de tais tensões alcançarem a parte sensível do instrumento, garantindo que o osciloscópio funcione de forma confiável por mais tempo.
Os instrumentos com dois canais elétricos, como o 54754A, precisam de dois N9355CK01s. Os geradores de passo dos módulos de TDR utilizam ≤ 0,2 V, o que é bem menor do que o limiar de diodo do limitador N9355CK01. O N9355CK01 também pode ser utilizado para proteger o canal elétrico do 86105X e módulos similares, desde que o sinal não exceda a faixa de -0,5V a +0,5V.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?