Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2793A Ponta de prova diferencial N2793A 800 MHz 10:1

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2793A Differential probe - 800 MHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Ampla faixa dinâmica para várias aplicações: ±15 V diferencial, ±30 V em modo comum
  • Alta resistência de entrada e baixa capacitância de entrada para ponta de prova de baixo carregamento: 200 kΩ//1 pF entre entradas
  • Compatível com qualquer entrada BNC de 50 Ω, funciona com uma pilha de 9 V ou com cabo USB (incluso)
  • Ideal para medições de potência de alta velocidade, barramentos digitais e diferenciais e barramento seriais de veículos (CAN, LIN, FlexRay)

Descrição

A ponta de prova diferencial N2793A oferece uma medição de sinal diferencial e de alta velocidade necessária para as medições de potência de alta velocidade de hoje, medição de barramento de veículo e modelos com sistema digital de alta velocidade.

A ponta de prova diferencial N2793A oferece atenuação de 10:1, permitindo que ela seja usada para vários tipos de aplicações. A ponta de prova vem com uma variedade de acessórios para uso com componentes grandes e pequenos em espaços apertados. A ponta de prova também vem com um capacitor de bloqueio CC para bloquear componentes CC indesejáveis do sinal de entrada.

As pontas de prova diferenciais possuem uma resistência de entrada de 200 kΩ e uma baixa capacitância de entrada de 1pF para minimizar o carregamento do circuito. A ponta de prova N2793A é compatível com qualquer osciloscópio de entrada BNC de 50 Ω. A ponta de prova funciona com qualquer cabo USB ligado ao osciloscópio ou ao computador ou com baterias internas (1 bateria de 9 V inclusa com cada ponta de prova).