Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2792A Differential probe - 200 MHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N7013A
Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes 

Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes

N7013A
  • Differential probing cable set
  • Compatible with Keysight’s high- and medium-voltage differential active probes
  • For use -40 to +85 degree Celsius
N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A
  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent N2791A Hi Voltage Differential Probe Photo N2791A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz 

    N2791A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz

    Use a ponta de prova diferencial e de baixo custo de alta tensão N2791A para fazer medições flutuantes exatas e seguras com um osciloscópio.

  • Agilent N2790A High Voltage Differential Probe Photo N2790A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz 

    N2790A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz

    A ponta de prova N2790A permite que os osciloscópios da Keysight aterrados de modo convencional sejam usados para medição de sinal instável de tensões diferenciais de até ±1.400 V e tensões de modo comum de até 1.000 V.

  • Agilent N2793A Differential Oscilloscope Probe Photo N2793A Ponta de prova diferencial N2793A 800 MHz 10:1 

    N2793A Ponta de prova diferencial N2793A 800 MHz 10:1

    A ponta de prova diferencial N2793A de 800 MHz oferece uma medição de sinal diferencial e de alta velocidade necessária para as medições de potência de alta velocidade de hoje.

  • Agilent 1153A Differential Probe Photo 1153A Ponta de prova diferencial 1:1 de 200 MHz com AutoProbe [Descontinuado] 

    1153A Ponta de prova diferencial 1:1 de 200 MHz com AutoProbe [Descontinuado]

    A ponta de prova diferencial 1:1 de 200 MHz para osciloscópios Infiniium tem largura de banda alta para testar sinais diferenciais.

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe 1141A Ponta de prova diferencial 1141A 200 MHz 1:1 [Descontinuado] 

    1141A Ponta de prova diferencial 1141A 200 MHz 1:1 [Descontinuado]

    A Keysight 1141A é uma ponta de prova diferencial FET de 1X com largura de banda de 200 MHz e CMRR (razão de rejeição de modo comum) 3000:1 a 1 MHz.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130A 1130A InfiniiMax 1,5 GHz amplificador da ponta de prova [Descontinuado] 

    1130A 1130A InfiniiMax 1,5 GHz amplificador da ponta de prova [Descontinuado]

    O sistema de ponta de prova InfiniiMax 1130A de 1,5 GHz é o complemento perfeito para os osciloscópios InfiniiVision e Infiniium para obter uma medição mais exata do sinal diferencial de alta velocidade.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 1.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V when probing single-ended
    • Maximum input voltage: 30V peak