Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

W9069A Noise figure measurement application for CXA

  • W9069A-1FP Noise figure measurement application for CXA, fixed perpetual license

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

W9069A-1FP Noise figure measurement application for CXA, fixed perpetual license
W9069A-1TP Noise figure measurement application for CXA, transportable perpetual license
W9069A-2FP Noise figure measurement application advanced features for CXA, fixed perpetual license
W9069A-2TP Noise figure measurement application advanced features for CXA, transportable perpetual license
W9069A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

W9069A-MEU
  • Latest enhancements to the noise figure measurement application for CXA signal analyzers

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available Aplicações de medição da série X 

    Aplicações de medição da série X

    • Mais de 25 aplicações para analisadores de sinais da série X
    • Celular, conectividade de wireless, vídeo digital e proposta geral
    • um botão de medição
    • Disponível teste gratuito

  • MATLAB Software MATLAB Software 

    MATLAB Software

    • Create arbitrary waveforms
    • Customize measurement/data analysis routines, instrument applications/test systems
    • Automate measurements, signal generation, report generation
    • Available directly from Keysight with purchase of compatible instrument

  • no image available Software VSA 89600 

    Software VSA 89600

    • Comprehensive demodulation & vector signal analysis
    • Decode & verify MAC, RLC & RRC-layer messages across multiple radio frames
    • Cellular, wireless connectivity, aerospace, defense, general-purpose

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available N9000A CXA Signal Analyzer, 9 kHz to 26.5 GHz [Descontinuado] 

    N9000A CXA Signal Analyzer, 9 kHz to 26.5 GHz [Descontinuado]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available M9290A Analisador de sinal PXIe CXA-m, 10 Hz a 26,5 GHz 

    M9290A Analisador de sinal PXIe CXA-m, 10 Hz a 26,5 GHz

    • 10 Hz to 3, 7.5, 13.6, or 26.5 GHz
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Selectable swept and FFT modes
    • General purpose measurement applications

  • no image available M9290A CXA-m PXIe Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz 

    M9290A CXA-m PXIe Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz

    • 10 Hz to 3, 7.5, 13.6, or 26.5 GHz
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Selectable swept and FFT modes
    • General purpose measurement applications

  • no image available 346 Noise Source Family 

    346 Noise Source Family

    • Broadband noise sources designed to cover most measurement applications with a range of frequencies, Excess Noise Ratio (ENR) and coaxial connector types
    • Available as a post-purchase upgrade

  • no image available SNS Series Noise Sources 

    SNS Series Noise Sources

    • Works in conjunction with the NFA Series of noise figure analyzers to simplify measurement set-up and improve accuracy and reliability, automatically downloading electronically stored calibration data
    • Available as a post-purchase upgrade

  • no image available Amplifiers 

    Amplifiers

    • Pre-amplifiers and system amplifiers
    • 9 kHz to 50 GHz
    • High gain and flatness
    • Low noise figure