Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U3108A Probe Clip Holder -- Close Contact Mode

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

DimensionValue
Width (W)1.6 mm
Length (L)3.4 mm
Thickness (T).32 mm

The probe clip holder is used to hold AFM close contact mode probes that are not pre-mounted on a substrate. It is designed for use with the PNI AFM scanners. The probe is held on the metal substrate with a clip. Forcing the clip into an open position is best done with cantilever mounting tool PN U3106A.

The probe clip holder can be used with most commercially available cantilevers. The dimensions for the substrate that holds the cantilever are:

To order, call: 1-800-829-4444

If you have questions, call: 1-480-756-5900

E-mail: AFM-info@keysight.com