Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U3105A Multi Thickness Sample Puck

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The Multiple Thickness Puck is designed to accommodate samples of several thicknesses. The puck is made from five ¼" (6.35 mm) thick metal plates that are each 2" (50.8mm) in diameter. The bottom plate slides into the Nano-R X-Y positioner and the remaining plates (up to four) may be attached to the bottom plate with screws. Each of the plates has a magnet at its center for securing a sample onto the puck.

ConfigurationThicknessTotal HeightSample Thickness Range
Base0.25"
(6.35 mm)
0.25"
(6.35 mm)
1.0" - 1.3"
(25.4 mm - 33.02 mm)
1 Plate0.25"
(6.35 mm)
0.50"
(12.7 mm)
0.75" - 1.05"
(19.05 mm - 26.67 mm)
2 Plates0.25"
(6.35 mm)
0.75"
(19.05 mm)
0.50" - 0.80"
(12.7 mm - 20.32 mm)
3 Plates0.25"
(6.35 mm)
1.00"
(25.4 mm)
.025" - 0.55"
(6.35 mm - 13.97 mm)
4 Plates0.25"
(6.35 mm)
1.25"
(31.75 mm)
0.0" - 0.33"
(0.00 mm - 8.5 mm)

To order, call: 1-800-829-4444

If you have questions, call: 1-480-756-5900

E-mail: AFM-info@keysight.com