Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U3120A Mounted Close Contact Silicon Probes

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • 450” x .100”
  • Substrate Force Constant: 40 N/m (Nominal)
  • Resonance Frequency: 300 kHz (Nominal)
  • Tip Radii:10 nm

Descrição

Keysight Technologies is now offering these mounted probes for PNI Atomic Force Microscopes for general applications.

Quantity: 10

To order, call: 1-800-829-4444

If you have questions, call: 1-480-756-5900

E-mail: AFM-info@keysight.com