Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1554A Probe tip, 1000v CAT Ii, 600v CAT Iii

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • U1562A passive probe U1562A Passive Probe, 100:1, 300 MHz, 1.2 m 

    U1562A Passive Probe, 100:1, 300 MHz, 1.2 m

    Passive Probe, 100:1, 300 MHz, 1.2 m

  • Passive Probe 45 MHz U1560A Ponta de prova passiva, 1:1, 45 MHz, 1,2 m 

    U1560A Ponta de prova passiva, 1:1, 45 MHz, 1,2 m

    Ponta de prova passiva 1:1, 45 MHz e 1,2 m U1560A, para osciloscópios de mão da série U1600A

  • U1561A passive probe U1561A Ponta de prova passiva, 10:1, 250 MHz, 1,2 m 

    U1561A Ponta de prova passiva, 10:1, 250 MHz, 1,2 m

    • Ponta de passiva U1561A, 10: 1, 250 MHz, 1,2 m para os osciloscópios de mão da série U1600A