Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5280A Frequency down converter, 10 MHz to 26.5 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N5280A Frequency Converter 10MHz to 26.5 GHz

  • N5280A-501 IF cable assembly, 1.22 meters long
  • N5280A-700 Standard Configuration
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Notice to EU customers: This product is no longer available due to lack of compliance with EU RoHS directive 2011/65/EU. Keysight will continue service and support to the end of worldwide support life.

  • Unity gain
  • IF port frequency range:
    - 0.007 to 20 MHz (with jumper, low frequency path output)
    - 0.007 to 1.5 GHz (without jumper, Max bandwidth)

Descrição

The N5280A is a four channel frequency converter test set. This test set is used with the N5242A 2-Port or 4-Port PNA-X Network Analyzer, and the N5264A Measurement Receiver.