Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E1779B Battery Pack for ESA Spectrum Analyzers

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Specifications

  • Capacity: 105 watt hours
  • Charging Temperature: 10°C to 40°C
  • Discharging Temperature: 0°C to 40°C
  • Storage Temperature: -30°C to 55°C

Operation

  • Fully recharges within 6 hours
  • 30 to 75 minutes of operation, depending on analyzer configuration
  • For use up to 4,572 meters (15,000 feet)

Descrição

The E1779B Ni-MH rechargeable battery pack is designed to work with Keysight ESA-L and ESA-E spectrum analyzers. This snap on DC power provides freedom from AC power.