O que você está procurando?
N8482B Sensores de potência termopar
N8480 Series Power Sensors are the replacement solutions for 8480 Series Power Sensors.
A partir de
HIGHLIGHTS
- EEPROM para armazenar fatores de calibração, eliminando entrada manual
- Ampla faixa de frequência de 100 kHz a 6 GHz
- Ampla faixa dinâmica de -5 dBm a +44 dBm
- Melhor linearidade de potência de sua categoria, menor que 1%, excelente SWR de incerteza de descasamento e repetibilidade de potência altamente precisa
- Calibração precisa e rastreabilidade ao Instituto Nacional dos EUA de Padrões e Tecnologia (NIST)
- Códigos SCPI compatíveis com a série 8480 (opção CFT)
Nota: A opção CFT está disponível como uma substituição ao legado dos sensores de potência da série 8480, utilizado para entrada manual do fator de calibração e compatibilidade SCPI. Opção CFT não é compatível com o 43x e outros medidores de potência obsoletos.
- Códigos SCPI compatíveis com o sensor da série E (opção padrão)
- Compatível com os medidores de potência das séries EPM (novo N1913/14A, E4418/19B), EPM-P (E4416/17A) e P (N1911/12A) (necessário atualização de firmware)
Nota: Todos os sensores de potência da série N8480 não são compatíveis com os medidores de potência 43x, E1416A e N8262A, frequencímetros 5314x e conjunto de teste de estação base E7495x. (Maiores informações)
Os sensores de potência da série N8480 são as soluções de substituição para os sensores da série 8480. Os novos sensores de potência são integrados com recurso EEPROM, que permite aos usuários calibrar os sensores, sem entrar manualmente os fatores de calibração no medidor de potência. Em relação ao legado dos sensores de potência da série 8480, esses instrumentos apresentam enormes melhorias, tais como maior faixa dinâmica e de frequência, melhor precisão, linearidade, repetibilidade e SWR.
Não consegue encontrar o que está procurando? Tente nossas opções especiais.
Interested in a N8482B?
Extend the capabilities for your Thermocouple Power Sensors
Featured Resources for N8482B Thermocouple Power Sensors
Want help or have questions?