Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N8481B Power Sensor - Thermocouple, average, 10MHz to 18GHz

  • N8481B-025 30dB attenuator, Avr pwr,10MHz-18GHz, -5dBm  to +44dBm, N-type, average input power to 25 watts
  • N8481B-100 Type-N (m) connector
  • N8481B-STD Standard option, -5dBm to +44dBm
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N8481B-025 30dB attenuator, Avr pwr,10MHz-18GHz, -5dBm  to +44dBm, N-type, average input power to 25 watts
N8481B-0B1 English language operating and service guide, printed
N8481B-100 Type-N (m) connector
N8481B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N8481B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N8481B-ABJ Japan - Japanese operating and service guide, printed
N8481B-CFT Cal factor option, 0dBm to +44dBm
N8481B-H84 Avr pwr,10MHz-18GHz, 0 to +44dBm, N-type, std lab cal at specified frequencies
N8481B-STD Standard option, -5dBm to +44dBm
11730A
Power Sensor / SNS Noise Source Cable (1.5m / 5 feet) 

Power Sensor / SNS Noise Source Cable (1.5m / 5 feet)

11730A
The Keysight 11730A/B/C/D/E cables are used with the N8480/8480 and E-series power sensors (except the E9320 family of peak and average sensors).
11730B
Power Sensor / SNS Noise Source Cables (3 m/10 feet) 

Power Sensor / SNS Noise Source Cables (3 m/10 feet)

11730B
The Keysight 11730A/B/C/D/E cables are used with the N8480/8480 and E-series power sensors (except the E9320 family of peak and average sensors).
11730C
Power Sensor / SNS Noise Source Cable (6.1m/20 feet) 

Power Sensor / SNS Noise Source Cable (6.1m/20 feet)

11730C
The Keysight 11730A/B/C/D/E cables are used with the N8480/8480 and E-series power sensors (except the E9320 family of peak and average sensors).
11730D
Power Sensor Cable (15.2m/50 feet) 

Power Sensor Cable (15.2m/50 feet)

11730D
The Keysight 11730A/B/C/D/E cables are used with the N8480/8480 and E-series power sensors (except the E9320 family of peak and average sensors).
11730E
Power Sensor Cable, (30.5m/100 feet) 

Power Sensor Cable, (30.5m/100 feet)

11730E
The Keysight 11730A/B/C/D/E cables are used with the N8480/8480 and E-series power sensors (except the E9320 family of peak and average sensors).
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
  • no image available Medidores de potência da série EPM e EPM-P 

    Medidores de potência da série EPM e EPM-P

    Visão geral: Os medidores de potência EPM fornecem medições de potência média e CW. Os medidores de potência EPM-P fornecem medições de potência de pico, média, razão pico-média e com gate temporal.

  • no image available Medidores de potência da série P 

    Medidores de potência da série P

    Visão geral: Os medidores de potência da série P da Keysight proporcionam banda larga (30 MHz de largura de banda de vídeo) de pico, média, razão pico-média, potência máxima, potência mínima, tempo de subida, tempo de descida e medições estatísticas.