Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2791A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2791A Differential probe- 25 MHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

N7013A
Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes 

Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes

N7013A
  • Differential probing cable set
  • Compatible with Keysight’s high- and medium-voltage differential active probes
  • For use -40 to +85 degree Celsius
N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A
  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent N2790A High Voltage Differential Probe Photo N2790A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz 

    N2790A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz

    A ponta de prova N2790A permite que os osciloscópios da Keysight aterrados de modo convencional sejam usados para medição de sinal instável de tensões diferenciais de até ±1.400 V e tensões de modo comum de até 1.000 V.

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe 1141A Ponta de prova diferencial 1141A 200 MHz 1:1 [Descontinuado] 

    1141A Ponta de prova diferencial 1141A 200 MHz 1:1 [Descontinuado]

    A Keysight 1141A é uma ponta de prova diferencial FET de 1X com largura de banda de 200 MHz e CMRR (razão de rejeição de modo comum) 3000:1 a 1 MHz.