Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2790A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2790A Differential probe- 100 MHz High-voltage

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Características principais:

  • Atenuação escolhida pelo usuário: 50:1 ou 500:1
  • Usado para medir tensões diferenciais de até 1.400 V (CC + CA pico) com alta CMRR de >50 dB em 1 MHz
  • Indicador de excesso que alerta o usuário quando a entrada da ponta de prova exceder a faixa dinâmica da ponta de prova
  • Interface AutoProbe

Acessórios inclusos:

  • Duas pontas de browser
  • Duas pontas retráteis em formato de gancho
  • Dois clipes jacaré

Osciloscópios compatíveis:

  • Série InfiniiVision 3000X
  • Séries InfiniiVision 5000, 6000 (exceto com 100 MHz) e 7000 com software da versão 5.26.0001 ou maior
  • Séries Infiniium 8000 e 54830 com software da versão 5.7
  • Série 9000 com software da versão 2.0
     

Descrição

Use a ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz para fazer medições instáveis com segurança e exatidão, por meio de um osciloscópio. A ponta de prova N2790A permite que os osciloscópios aterrados de modo convencional da Keysight sejam usados para medição de sinal instável de tensões diferenciais de até ±1.400 V e tensões de modo comum de até 1.000 V.

Graças a sua ampla largura de banda e excelente impedância de entrada, a ponta de prova pode medir com exatidão até 3,5 ns de bordas transitórias com opções modernas de fonte de alimentação.

A ponta de prova é compatível com osciloscópios de interface AutoProbe com 1MΩ de entrada, onde a fonte de alimentação da ponta de prova é a interface da ponta de prova dos osciloscópios Keysight.