Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2876A Passive Probe - 100:1 1.5GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Largura de banda: 1,5 GHz
  • Fator de atenuação: 100:1
  • Capacitância de entrada: 2,6 pF
  • Resistência de entrada: 5 kΩ (quando terminada em 50 Ω)
  • Tensão máxima de entrada: 21 V CAT I

Descrição

A ponta de prova passiva N2876A tem largura de banda de CC até 1,5 GHz e fator de atenuação de 100:1 para medir bordas rápidas em aplicações de alta velocidade com mais exatidão. Essa ponta de prova precisa de 50 Ω de entrada no osciloscópio.

Ponta de prova com cabeça compacta de 2,5 mm de diâmetro, baixa capacitância de entrada e vários acessórios fine pitch tornam as pontas de prova passivas Keysight N2870A ideais para medição de componentes de circuito integrado de alta densidade ou dispositivos de montagem em superfície usados em aplicações digitais de alta velocidade.

A ponta afiada da ponta de prova é acionada por mola para ajudar os engenheiros a evitar que a ponta de prova escorregue do dispositivo sendo testado. A capa de isolaçao para circuito integrado mantém a pequena ponta da ponta de prova centralizada no terminal do circuito integrado e evita que os terminais adjacentes entrem em curto.

O conector de aterramento tipo lâmina e o atenuador de cobre autoadesivo ajudam a reduzir a indutância de aterramento, propiciando fácil aterramento. Os acessórios opcionais de ponta de ponta de prova têm recursos especializados para aplicações exigentes.

Compatível com o Keysight InfiniiVision e osciloscópios da série Infiniium com entrada 50 Ω. Recomendada para medições de linhas de transmissão de 50 Ω ou sinais com baixa fonte de impedância. (<50 Ω)