Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2872A Passive Probe -10:1 350MHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Largura de banda de 350 MHz
  • Fator de atenuação 10:1
  • Capacitância de entrada de 9,5 pF
  • Resistência de entrada de 10 MΩ (quando terminada em osciloscópio com entrada de 1 MΩ)
  • Tensão de entrada máxima de 400 V CAT I e 300 V CAT II 
  • Faixa de compensação do osciloscópio: 10 – 25 pF

Descrição

A ponta de prova passiva N2872A oferece largura de banda CC a 350 MHz e fator de atenuação 10:1 para diversos tipos de medição.

Cabeça compacta com 2,5 mm de diâmetro, baixa capacitância de entrada e diversos acessórios para circuitos com passo fino tornam a série de pontas de prova passivas N2870A ideal para a sondagem de componentes de circuito integrado de alta densidade ou de dispositivos de montagem em superfície usados em aplicações digitais de alta velocidade.

A ponta afiada da ponta de prova é acionada por mola, para evitar que a ponta de prova escorregue do dispositivo sob teste. A capa de isolamento para circuito integrado mantém a pequena ponta de teste centralizada no terminal do circuito integrado e evita que os terminais adjacentes entrem em curto. O conector de aterramento tipo lâmina e o atenuador de cobre autoadesivo ajudam a reduzir a indutância, propiciando fácil aterramento. Os acessórios opcionais da ponta de prova são específicos para aplicações exigentes.

Compatível com os osciloscópios das séries InfiniiVision e Infiniium com entrada de 1 MΩ. Recomendada para osciloscópios com largura de banda <350 MHz.