Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2870A Passive Probe -1:1 35 MHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Fator de atenuação: 1:1
  • Capacitância de entrada: 39 pF
  • Resistência de entrada: (quando terminada em entrada 1 MΩ)
  • Tensão máxima de entrada: 55 V CAT II

Descrição

A ponta de prova N2870A tem largura de banda de CC de até 35 MHz e fator de atenuação de 1:1, o que a torna ideal para fazer medições de sinal de nível baixo.

Ponta de prova com cabeça compacta de 2,5 mm de diâmetro, baixa capacitância de entrada e vários acessórios fine pitch tornam as pontas de prova passivas Keysight N2870A ideais para medição de componentes de circuito integrado de alta densidade ou dispositivos de montagem em superfície usados em aplicações digitais de alta velocidade.

A ponta afiada da ponta de prova é acionada por mola, para ajudar os engenheiros a evitar que a ponta de prova escorregue do dispositivo sob teste. A capa de isolação para circuito integrado mantém a pequena ponta da ponta de prova centralizada no terminal do circuito integrado e evita que os terminais adjacentes entrem em curto. O conector de aterramento tipo lâmina e o atenuador de cobre autoadesivo ajudam a reduzir a indutância de aterramento, propiciando fácil aterramento. Os acessórios opcionais da ponta da ponta de prova têm especializados para aplicações exigentes.

Compatível com osciloscópios Keysight InfiniiVision e osciloscópios da série Infiniium com entrada de 10 MΩ.

Para ver todas as pontas de prova da série N287XA, que vão desde 35 MHz até 1,5 GHz, clique na tabela de produtos relacionados.