Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Faixa de frequência de 9 kHz a 110 GHz (dependente do sensor)
  • Ampla faixa dinâmica de -70 a +44 dBm (dependente do sensor)
  • Melhoria de velocidade de 2X para sensores da série E: até 400 leituras/s
  • Vá além do GPIB com a conectividade LAN LXI-C e USB
  • Compatível em código com os medidores de potência E4418B e E4419B
  • Compatível em código com os medidores de potência 436A, 437B e 438A (opção 200)
  • Mais canais de medição: até três canais com dois sensores de potência USB da série U2000 adicionais, conectados nas portas USB hosts opcionais
  • Medições de varredura de frequência/potência automatizadas, com recurso opcional de disparo externo na entrada/saída

Descrição

Resultados consistentes e maior capacidade

Obtenha resultados repetíveis e confiáveis para aplicações de bancada/rack e em campo com os medidores de potência da série EPM N1913A e N1914A. Esses medidores de potência oferecem velocidade de medição de até 400 leituras/segundo, e assim, medições de potência média rápidas e precisas, e possuim a primeira tela LCD colorida da indústria de medidores de potência média, facilitando a visualização e análise dos dados de teste. Uma melhoria notável do medidor de potência de dois canais convencional, o medidor de potência da série EPM permite medições de potência de quatro canais ao se conectar os sensores de potência USB da série U2000 via porta USB host opcional. Conecte os sensores de potência USB da série U2000 aos medidores de potência da série EPM via as portas USB hosts opcionais, e obtenha medições de potência de quatro canais.

Compatibilidade em código com o legado de medidores de potência

Projetado como substitutos versáteis e de alta usabilidade para o legado de medidores de potência da série EPM da Keysight, os N1913A e N1914A são compatíveis em código com os modelos E4418B e E4419B da série EPM. Os N1913A e N1914A também são compatíveis em código com os medidores de potência 436A, 437B e 438A com as opções N191xA-200.

Ampla variedade de opções de sensor

Os medidores de potência da série EMP N1913A e N1914A são compatíveis com todos os sensores da série E9300, da série E4410 e da série N8480, incluindo os modelos descontinuados 8480 .

Precisa conectar esse instrumento ao seu PC? Veja nossa ampla variedade de produtos GPIB, USB e de Controle Instrumental

Facilmente automatize e realize análise de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro da Keysight

N1913A and N1914A EPM Series power meters win  Keysight-Technologies FROST and SULLIVAN Award