Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5463A PCI Express Protocol Triggering and Decode for Infiniium 90000 Series Oscilloscopes

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 3 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

N5463A PCI-Express protocol license

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Set up your scope to show PCI Express protocol decode in less than 30 seconds
  • Get access to a rich set of integrated software-based protocol-level searches
  • Save time and eliminate errors by viewing packets at the protocol level
  • Use time-correlated views to quickly troubleshoot serial protocol problems back to their timing or signal integrity root cause.

Ordering information:

  • Order N5463A for a user-installed license
  • Order Option-017 for a factory-installed license with a new 90000 Series oscilloscope
  • Order N5435A, Option-032 for a server-based license

Compatible oscilloscopes:

  • Infiniium 90000 Series

Descrição

This application includes a suite of configurable protocol-level software-based triggering and searching specific to PCI Express.

The multi-tab protocol viewer includes correlation between the waveforms and the selected packet, enabling you to quickly move between the physical and protocol layer information using the time-correlated tracking marker.