Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fast-CW Mode (Option 118)

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 400,000 points per second data acquisition simultaneously on five receivers
  • Five IF inputs available for simultaneous measurements
  • Fast-CW mode enables 500 million point data buffer

Descrição

Option 118 uses FIFO (first-in first-out) to allow external point- trigger acquisition of 400,000 data points per second on five measurement receivers. When enabled, there is no display update, no background computation, or other interference from the vector network analyzer application. All the data gathered is placed into a 500 million points FIFO buffer. While the data is going into FIFO it can be read from the FIFO buffer.