Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2882A 75Ω to 50Ω BNC adapter

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Infiniimax probe amplifier 1168A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 10 GHz [Descontinuado] 

    1168A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 10 GHz [Descontinuado]

    O sistema de sondagem InfiniiMax de 10 GHz 1168A é o complemento perfeito aos osciloscópios Infiniium das séries 80000 ou 90000, permitindo sondagem mais precisa de sinais diferenciais de alta velocidade

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 10 GHz
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1169A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 12 GHz [Descontinuado] 

    1169A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 12 GHz [Descontinuado]

    O sistema de sondagem InfiniiMax de 12 GHz 1169A é o complemento perfeito aos osciloscópios Infiniium das séries 80000 ou 90000, permitindo sondagem mais precisa de sinais diferenciais de alta velocidade

  • Infiniimax probe amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 12 GHz specified, 13 GHz typical
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V
       

  • N2880A InfiniiMax In-line attenuator kit N2880A Kit de atenuador em linha InfiniiMax N2880A 

    N2880A Kit de atenuador em linha InfiniiMax N2880A

    Kit de atenuador em linha InfiniiMax para uso com amplificadores de ponta de prova InfiniiMax 1130A, 1131A, 1132A e 1134A e InfiniiMax II 1168A e 1169A

  • N2881A DC blocking capacitors N2881A Capacitores de bloqueio CC N2881A 

    N2881A Capacitores de bloqueio CC N2881A

    Capacitores de bloqueio CC InfiniiMax