Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2881A DC blocking cap, Qty 2

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130A 1130A InfiniiMax 1,5 GHz amplificador da ponta de prova [Descontinuado] 

    1130A 1130A InfiniiMax 1,5 GHz amplificador da ponta de prova [Descontinuado]

    O sistema de ponta de prova InfiniiMax 1130A de 1,5 GHz é o complemento perfeito para os osciloscópios InfiniiVision e Infiniium para obter uma medição mais exata do sinal diferencial de alta velocidade.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 1.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V when probing single-ended
    • Maximum input voltage: 30V peak
       

  • 1131A InfiniiMax Scope Probe 1131A Ponta de prova 1131A InfiniiMax 3.5 GHz [Descontinuado] 

    1131A Ponta de prova 1131A InfiniiMax 3.5 GHz [Descontinuado]

    O sistema de medição InfiniiMax 1131A de 3,5 GHz é o complemento perfeito para osciloscópios da série Infiniium para uma medição mais exata de um sinal diferencial de alta velocidade.

  • 1131A InfiniiMax Scope Probe 1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 3.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: 30V
       

  • 1132A Infiniimax Oscilloscope Probe 1132B InfiniiMax 5 GHz Probe 

    1132B InfiniiMax 5 GHz Probe

    • Bandwidth: 5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • 1132A Infiniimax Oscilloscope Probe 1132A Ponta de prova InfiniiMax 1132A de 5GHz [Descontinuado] 

    1132A Ponta de prova InfiniiMax 1132A de 5GHz [Descontinuado]

    O sistema de medição da InfiniiMax 1132A de 5 GHz é o complemento perfeito para os osciloscópios da série Infiniium para uma medição mais exata do sinal diferencial de alta velocidade.

  • InfiniiMax Probes 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 

    1134B InfiniiMax 7 GHz Probe

    • Bandwidth: 7 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • InfiniiMax Probes 1134A Ponta de prova InfiniiMax de 7 GHz [Descontinuado] 

    1134A Ponta de prova InfiniiMax de 7 GHz [Descontinuado]

    O sistema de sondagem InfiniiMax de 7 GHz 1134A é o complemento perfeito aos osciloscópios da série Infiniium, permitindo sondagem mais precisa de sinais diferenciais de alta velocidade

  • Infiniimax probe amplifier 1168A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 10 GHz [Descontinuado] 

    1168A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 10 GHz [Descontinuado]

    O sistema de sondagem InfiniiMax de 10 GHz 1168A é o complemento perfeito aos osciloscópios Infiniium das séries 80000 ou 90000, permitindo sondagem mais precisa de sinais diferenciais de alta velocidade

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 10 GHz
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 12 GHz specified, 13 GHz typical
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1169A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 12 GHz [Descontinuado] 

    1169A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 12 GHz [Descontinuado]

    O sistema de sondagem InfiniiMax de 12 GHz 1169A é o complemento perfeito aos osciloscópios Infiniium das séries 80000 ou 90000, permitindo sondagem mais precisa de sinais diferenciais de alta velocidade

  • N2880A InfiniiMax In-line attenuator kit N2880A Kit de atenuador em linha InfiniiMax N2880A 

    N2880A Kit de atenuador em linha InfiniiMax N2880A

    Kit de atenuador em linha InfiniiMax para uso com amplificadores de ponta de prova InfiniiMax 1130A, 1131A, 1132A e 1134A e InfiniiMax II 1168A e 1169A