Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2880A In-line attenuator kit

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

O kit contem:

  • par de atenuadores de 6 dB
  • par de atenuadores de 12 dB
  • par de atenuadores de 20 dB

Descrição


A faixa dinâmica das pontas de prova InfiniiMax da Keysight é de 5 Vpp para a série 113xA e de 3,3 Vpp para os 1168A/69A. Para aplicações que precisam medir sinais maiores e com bordas mais rápidas, o kit de atenuador coaxial em linha N2880A permite que você aumente a faixa dinâmica do sistema de ponta de prova para até 50 Vpp e a faixa de offset para até +/-30V, sem afetar as características de largura de banda ou tempo de subida do sistema. O N2880A vem com um par de atenuadores de 6 dB, 12 dB e 20 dB em cada kit. O amplificador e a cabeça de ponta de prova não estão inclusos.