Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1168A Kit de cabos de teste padrão (com pontas de 19 mm e 4 mm)

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1168A Standard test lead kit

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Cabos de teste: classificação CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A
  • Ponta de teste (ponta de 19 mm): classificação CAT II 1000 V, 15 A
  • Ponta de teste (ponta de 4 mm): classificação CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A (altamente recomendado para ambiente CAT IV)
  • Clipes jacaré: classificação CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A
  • Pontas de teste com ponta fina: CAT II 300 V, 3A
  • Pegador SMT: CAT II 300 V, 3A

Descrição

O kit de cabo de teste padrão U1168A da Keysight é compatível com os multímetros digitais de mão das séries U1230, U1240, U1250 e U1270. O conjunto inclui um par de cabos de teste, pontas de teste (pontas de 19 mm), pontas de teste (pontas de 4 mm), clipes jacaré, pontas de teste com ponta fina, pegadores SMT e minipegador (apenas preto).