Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86100C-200 Software de análise de jitter aprimorada

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Modo de jitter fornece decomposição de jitter automatizada em:

  • Jitter Total (TJ) – probabilidade de BER ajustável pelo usuário
  • Jitter aleatório (RJ)
  • Jitter determinístico (DJ) com decomposição adicional em jitter periódico (PJ), jitter dependente dos dados (DDJ), distorção de ciclo de trabalho (DCD) e interferência intersimbólica (ISI)
  • Identificação de frequência periódica de jitter: análise e identificação de PJ em jitter de sub taxa (SRJ) e componentes de frequência de PJ assíncronos

Analise rapidamente e precisamente uma ampla variedade de sinais e aplicações:

  • Sinais ópticos e elétricos
  • Cobertura da taxa de dados de 100Mb/s para mais de 40Gb/s
  • Analise sinais de todos os tipos de padrões, incluindo: Fibre Channel, IEEE 802.3 Gigabit Ethernet, SONET/SDH, PCI Express, FBD, SATA, SAS, Infiniband e outros
  • Configuração fácil e resultados rápidos: toque de UM botão inicia a detecção de sinal automatizada, medições de precisão e resultados abrangentes relatados em ~7 segundos (exemplo utilizando padrão PRBS7)

Exibição gráfica fornece maior conhecimento em suas medições:

  • Histogramas de TJ, RJ-PJ, DDJ e compostos
  • Gráfico de DDJ vs. bit, incluindo um recurso gráfico de “zoom” que exibe informação detalhada do DDJ para cada bit do padrão
  • Curva da banheira exibida em logBER ou escala Q
  • Exibições de frequência: espectro de jitter e formas de onda de PJ

O DCA-J 86100C é um osciloscópio de amostragem, cuja arquitetura proporciona a maior precisão:

  • Ampla largura de banda, jitter intrínseco muito baixo, baixo ruído e algoritmos avançados de análise proporcionam a maior precisão em medições de jitter.
  • Canais de banda larga com características de roll-off “bem comportadas” fornecem jitter dependente de dados (DDJ) intrínseco muito baixo e permitem análise de jitter em todas as taxas de dados, até 40 Gb/s e além
  • Reproduz precisamente seu sinal, capturando harmônicos de maior ordem, sem o ruído encontrado em outros analisadores de jitter
  • Tecnologia de trigger de travamento em padrão proporciona eficiência na amostragem, fazendo com que as medições de jitter sejam muito rápidas
     

Descrição

O analisador de jitter mais preciso da indústria mede as fontes de subcomponente do jitter com a facilidade de uso de apenas um botão.

Conforme as taxas de dados aumentam nas aplicações elétricas e ópticas, a medição de jitter é um desafio cada vez maior. A decomposição do jitter em seus componentes está se tornando mais crítico. Ela fornece conhecimento para orçamentação de jitter e otimização de desempenho em designs de dispositivo e sistema. Muitos padrões de comunicações requerem a decomposição de jitter para conformidade. Tradicionalmente, as técnicas para separação de jitter são complexas e geralmente difíceis de se configurar e a disponibilidade de instrumentos para realizar esta separação se tornou limitada, conforme o aumento das taxas de dados.

A análise de jitter aprimorada 86100C-200 (modo de jitter) proporciona uma configuração e execução simples, por meio de um botão, da análise de jitter. Ela decompõe o jitter em seus componentes e apresenta os dados de jitter em inúmeras exibições esclarecedoras. Combinado com a análise avançada de amplitude 86100C-300, você pode analisar ainda mais os níveis UM e ZERO do sinal, decompondo as deficiências de amplitude em interferência aleatória (ruído) e determinística, assim como ele faz para deficiências de jitter (tempo), utilizando o 86100C-200.

O modo de jitter é licenciado para apenas um mainframe 86100C (requer opção de hardware de trigger aprimorado 86100C-001), utilizando o ID de host e o número serial do instrumento. O modo de jitter opera com qualquer módulo de medição do DCA e cobra todas as taxas de dados, removendo as limitações encontradas em outros analisadores de jitter. Peça 86100C-200 com a compra de um novo mainframe DCA-J 86100C ou peça 86100CU-200 se desejar atualizar um mainframe 86100C existente.

Aumente o seu conhecimento sobre todos os elementos do 'jitter'! Seja um mestre em jitter!

TJ Estimate vs Actual TJ