Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34162A Bolsa de acessórios

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34162A Accessory pouch for 33220A, 34410A and 34411A

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Tamanho: 22,8 x 20,3 x 3,8 cm
  • Material: Cordura®
  • Fechamento: zíper
  • Fixação: alças de nylon envolvem os instrumentos, fechamento com velcro

Descrição

A bolsa de Cordura® 34162A da Keysight se encaixa no topo dos geradores de funções e formas de onda arbitrárias 34460a, 34461A, 34401A, 33210A e 33220A e nos multímetros digitais 34405A, 34410A e 34411A. Seus compartimentos de dois zíperes podem armazenar manuais, cabos de alimentação e outros acessórios. Ele se encaixa na maioria dos instrumentos da Keysight com 2 slots e tamanho de meio rack.